PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips TrueLine-Pendelleuchten, 38.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar

SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 5000 lm, 38.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrische Spiegeloptik, Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505103184
Vollständiger Bestellcode: 871951497276600

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads