Österreich - Deutsch

Philips 3h-Notlichtakku-Kit

Notbeleuchtungs-Set: Jetzt kann jede Leuchte auf Notbetrieb umgeschaltet werden.

Produkte

Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips 3-Stunden-Notlichtakku-Kits können entweder vor der Montage oder nachträglich in alle Typen der kompatiblen Leuchtenfamilien integriert werden - schnell, einfach und direkt vor Ort. Dabei muss nicht im Vorraus entschieden werden, welche der kompatiblen Leuchten umgerüstet werden soll. Diese Entscheidung kann flexibel vor Ort getroffen werden. Wir unterscheiden zwischen HV (High-Voltage) und LV (Low-Voltage) Kits. Das HV-Kit ist mit folgenden Produktfamilien kompatibel: CoreLine Lichtleiste (BN126C), Ledinaire Lichtleiste (BN045C) und die CoreLine Wand- und Deckenleuchte (WL140V). Das LV-Kit ist mit folgenden Produktfamilien kompatibel: CoreLine Panel (RC132V/RC133V), CoreLine Slim-Downlight (DN145B) und das Ledinaire Slim-Downlight (DN065C). Es können zwei verschiedene Modi eingestellt werden: Selbsttest (ELP) oder manueller Test (ELB). Jedes Kit besteht aus einem LifePO4 (Lithium-Eisenphosphat) Akku mit verbesserter Lebensdauer. Die Kapazität des Akku ist auf einen 3 Stunden Notlichtbetrieb abgestimmt. Das Batteriefach lässt sich außerdem leicht öffnen, sodass die Batterie schnell und einfach ausgetauscht werden kann.

Vorteile

  • Leuchten können entweder vor der Montage oder nachträglich umgerüstet werden

  • Flexibel und einfach zu installieren

Eigenschaften

  • LifePO4 (Lithium-Eisenphosphat) Akku mit verbesserter Lebensdauer

  • Selbsttest (ELP) oder manueller Test (ELB)

Anwendungsbereiche

  • CoreLine Lichtleiste (BN126C)
  • Ledinaire Lichtleiste (BN045C)
  • CoreLine Wand- und Deckenleuchte (WL140V)
  • CoreLine Panel (RC132V/RC133V)
  • CoreLine Slim-Downlight (DN145B)

Downloads