Österreich - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925868979
Vollständiger Bestellcode: 871951473785300

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868979 de_AT pdf 335.5 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868979_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910925868979_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE IES
Revit-Datei
Revit file - LL500XI - 910925868979 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE LDT