Österreich - Deutsch

Philips Maxos fusion, trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Tiefstrahlend (NB), Weiß, IP20

LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE

Produktbeschreibung

trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925868962
Vollständiger Bestellcode: 871951473768600

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868962 de_AT pdf 335.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868962_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910925868962_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE IES
Revit-Datei
Revit file - LL500XI - 910925868962 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE LDT