Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED gen4

Hervorragende Lichtqualität und energiesparende LED-Technik

Produkte

Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Pacific LED in der vierten Generation ist eine höchst effiziente und zuverlässige wasserdichte LED-Leuchte mit hervorragender Lichtqualität und gleichmäßiger Lichtverteilung - ohne sichtbare Streifen oder Farb-Artefakte. Die Leuchte bietet einen modularen Aufbau, der die spätere Aufrüstung und Wartung vereinfacht. Das neue optische System bietet eine gleichmäßige Beleuchtung mit verbesserter Lichtverteilung. Damit ist sie ideal für allgemeine Industrieanwendungen, Lagerhallen und Parkplätze geeignet. Die Produktfamilie bietet außerdem die Option, mehrere Optiken einzusetzen, um ein optimiertes Beleuchtungslayout für zahlreiche Anwendungen sicherzustellen. Die Pacific LED bietet einen modularen Produktaufbau. Dies ermöglicht einen werkzeuglosem Zugang zu den Leuchtenkomponenten. Die innovativen Endkappen mit eingebautem Stecker ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Die einteilige Montageklemme stellt sicher, dass es keine kleinen, losen Komponenten gibt, die verloren gehen können.

Vorteile

  • Hochwerte Linsenoptik mit effizienter gleichmäßiger Lichtverteilung ohne sichtbare Streifen oder Farb-Artefakte für eine verbesserte Ausleuchtung.

  • Große Vielfalt an Lichttechniken für unterschiedlichste Anwendungen.

Eigenschaften

  • Große Anzahl an verfügbaren Lichttechniken (tiefstrahlend, breitstrahlend, sehr breitstrahlend und mit opaler Linsenoptik für gleichmäßige Ausleuchtung) und Lichtleistungen mit hervorragender Endblendung.

  • Hohe Energieeffizienz, mit bis zu 140 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Industriegebäude
  • Lagerhallen/Verteilzentren
  • Parkhäuser
  • Kühlräume

Downloads