Österreich - Deutsch

Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 911401838888
Vollständiger Bestellcode: 872110333339199
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
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401838888 de_AT pdf 398.6 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401838888_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401838888_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401838888 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB