Österreich - Deutsch

Philips CoreLine waterproof gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 34S/840 PSU L1500

Neu

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 3400 lm, 21.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 911401835688
Vollständiger Bestellcode: 872110333307099

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt