Österreich - Deutsch

Philips CoreLine waterproof gen3, UltraEfficient, 22.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 4200 lm, 22.5 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 910505106551
Vollständiger Bestellcode: 872110335997100
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
Tender text - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106551 de_AT pdf 388.0 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106551_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505106551_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 IES
Revit-Datei
Revit file - 910505106551 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB