Österreich - Deutsch

Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, Symmetrisch, Klar, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500

Neu

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Regelbares Netzteil, Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 910505106539
Vollständiger Bestellcode: 872110335985800
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
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106539 de_AT pdf 404.5 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 22.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106539_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505106539_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - 910505106539 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB