Philips CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte WT210C, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Sehr breitstrahlend, Opal, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Produktbeschreibung
L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Sehr breitstrahlend, Opal, Polymethylmethacrylat, IP69K | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserdicht, 80 °C, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -