CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte WT210C, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Sehr breitstrahlend, Opal, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Produktbeschreibung
L1200 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Sehr breitstrahlend, Opal, Polymethylmethacrylat, IP69K | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserdicht, 80 °C, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig