Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte G2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Neu

Produktbeschreibung

L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polymethylmethacrylat, IP67 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserfest, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401827688
Vollständiger Bestellcode: 872110332960899

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads