Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Phasenanschnitt-Dimmen, Abstrahlungswinkel (36°), Weiß, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW

Produktbeschreibung

D68 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Regelbares Netzteil, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Abstrahlungswinkel (36°), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, AC-Stromanschluss, C13

Bestellnummer: 33109900
Vollständiger Bestellcode: 871951433109900