Österreich - Deutsch

Philips Accessory, Weiß

Produktbeschreibung

Philips Accessory, Weiß

Bestellnummer: 911401808287
Vollständiger Bestellcode: 872016975219199

Spezifikationen

  • Gesamte Länge
    1.202 mm
  • Gesamte Breite
    302 mm
  • Gesamte Höhe
    72 mm
  • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
    72 x 302 x 1202 mm
  • Material
    Aluminium
  • Schutzart (IP)
    -
  • Schlagfestigkeit (IK)
    -
  • Zubehörfarbe
    Weiß
  • Nettogewicht (Stück)
    0,820 kg

Downloads

Familie

Produkt