Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, UGR19

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

Produktbeschreibung

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 911401807687
Vollständiger Bestellcode: 872016975134799
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
Tender text - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401807687 de_AT pdf 399.0 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401807687_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401807687_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC IES
Revit-Datei
Revit file - 911401807687 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB