Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 1200x30 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC

Produktbeschreibung

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 911401807487
Vollständiger Bestellcode: 872016975132399
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
Tender text - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401807487 de_AT pdf 394.7 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401807487_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401807487_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC IES
Revit-Datei
Revit file - 911401807487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB