Österreich - Deutsch

Philips CoreLine LED-Einlegeleuchte Modul 625

CoreLine Einlegeleuchte – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

Produkte

Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CoreLine Einlegeleuchten erfüllen das Markenversprechen von CoreLine, eine innovative, einfach zu installierende und hochwertige Leuchte zu sein. Die CoreLine Einlegeleuchte in quadratischer oder Langfeldausführung kann in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 600 eingesetzt werden, auch als Ersatz von Leuchten mit herkömmlicher Leuchtstofflampentechnologie. Die neue Generation der CoreLine Einegeleuchten ist mit 3in1 MultiLumen-Technologie ausgestattet. 3 Lichtstrompakete pro Leuchte, entweder schaltbar oder DALI-regelbar, stehen für maximale Flexibilität in jedem Projekt. Sofortige Energieeinsparungen und eine lange mittlere Nutzlebensdauer machen diese Leuchte zu einer umweltfreundlichen und kostensparenden Lösung. Der neue QuickConnector ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Installation. Optional sind Interact Ready Leuchten verfügbar, die im Zusammenspiel mit Interact Gateways, Sensoren und der zugehörigen Software kabellos vernetzte Beleuchtung ermöglichen.

Vorteile

  • MultiLumen 3in1: 3 Lichtstrompakete in einer Leuchte für maximale Flexibilität

  • Quadratische und Langfeldleuchten für Deckenmodul 600, auch für einfachen Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten

Eigenschaften

  • MultiLumen: Unterschiedliche Lichtleistungen von 2800 Lumen bis 4300 Lumen in einer einzigen Leuchte

  • Einfacher Steckverbinder für schnellere Installation

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Einzelhandel
  • Bildungswesen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Daher ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt und wir empfehlen dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, auf angemessene Weise zu überprüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads