Philips CoreLine Slim Downlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Kabellos, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Produktbeschreibung

D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 97644699
Vollständiger Bestellcode: 871869997644699

Downloads