Österreich - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 17.8 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, EL-DC

SM531C 19S/940 DEIA L1410 WH

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505103232
Vollständiger Bestellcode: 871951497223000

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Tender text - SM531C 19S/940 DEIA L1410 WH txt 5.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103232 de_AT pdf 336.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103232_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505103232_EU
Mehrere Ressourcen
CAD-Zeichnungen
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 WH IES
Revit-Datei
Revit file - SM530CI - 910505103232 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 19S/940 DEIA L1410 WH LDT