Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK
Neu
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Abhängeset, einfach, Standard, Netzteil (Ein/Aus), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, 5-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED80 [LED module 8000 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre