Signify CityMood, Urban road & street light, 84.1 W, 12320 lm, 3000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL
Neu
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Abhängeset, einfach, Standard, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 12320 lm, 84.1 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, 5-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED140 [LED module 14000 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre