Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6
BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Montagehalterung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED60 [LED module 6000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre