Österreich - Deutsch

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse II, IP66, SRG10-10

BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss

Bestellnummer: 912300060121
Vollständiger Bestellcode: 871951424071100

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED100 [LED module 10000 lm]