Österreich - Deutsch

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische Lichtverteilung DS51, Schutzklasse II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symmetrische Lichtverteilung DS51, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss

Bestellnummer: 912300060120
Vollständiger Bestellcode: 871951424070400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED100 [LED module 10000 lm]