Österreich - Deutsch

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 22.5 W, 2555 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P

Neu

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil (Ein/Aus), 2555 lm, 22.5 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 912300024327
Vollständiger Bestellcode: 871869987038600

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P txt 6.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024327 de_AT pdf 68.8 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024327_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-912300024327_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P LDT