Österreich - Deutsch

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 12.8 W, 1480 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P

Neu

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil (Ein/Aus), 1480 lm, 12.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 912300024326
Vollständiger Bestellcode: 871869987037900

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P txt 6.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024326 de_AT pdf 68.5 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024326_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-912300024326_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P LDT