Österreich - Deutsch

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 12.4 W, 1494 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED18-4S/730 PSD DX52 PCC DGR D9

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1494 lm, 12.4 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 912300060254
Vollständiger Bestellcode: 872016903772400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED18 [LED module 1800 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle

Downloads