Österreich - Deutsch

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 4690 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Regelbares Netzteil, 4690 lm, 45.5 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (6,0 m) ohne Steckverbinder, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 910925867798
Vollständiger Bestellcode: 871951412882800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads