Österreich - Deutsch

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1386 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert), Konstanter Lichtstrom und LumiStep, 8 Stunden, 1386 lm, 27 W, 53 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 910500991025
Vollständiger Bestellcode: 871829190624700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads