Österreich - Deutsch

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3400 lm, 3000 K, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Schwarz, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 3400 lm, 38 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 912300060274
Vollständiger Bestellcode: 872016903975900

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified