Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, SRG10-10
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastansatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED120 [LED module 12000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung Signify Circle