Österreich - Deutsch

Philips CityClassic Gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 12, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 12, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060143
Vollständiger Bestellcode: 871951424222700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified