Österreich - Deutsch

Philips CityClassic Gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 12, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 12, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060140
Vollständiger Bestellcode: 871951424219700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle