Österreich - Deutsch

Philips CityClassic Gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060134
Vollständiger Bestellcode: 871951424213500

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED27 [LED module 2700 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle

Downloads