Österreich - Deutsch

Philips CityClassic Gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2064 lm, 4000 K, CRI70, Programmierbare Stand-Alone-Dimmung (über DALI oder NFC), Lichtverteilung symmetrisch 50, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom und DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 1, 2064 lm, 14.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300024996
Vollständiger Bestellcode: 871951423289100

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle

Downloads