Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Asymmetrisch, Schutzklasse I, IP66, STD
BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F
Produktbeschreibung
Tunnel light, Edelstahl, Stahl, Grundplatte, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 5-polig, 5-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED720 [LED module 72000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte 3 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Garantiedauer 5 Jahre