Österreich - Deutsch

Philips Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-Netzwerk, Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse I, IP66

BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925867326
Vollständiger Bestellcode: 871951410585000

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle

Downloads