Österreich - Deutsch

Philips Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925866555
Vollständiger Bestellcode: 871951405987000

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]
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
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle

Downloads