Österreich - Deutsch

Philips ClearWay gen2

Vielseitige und kosteneffiziente LED-Beleuchtung

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit der ClearWay Gen2 profitieren Sie von Anfang an von den Vorzügen der LED-Technologie für städtische Beleuchtung. Diese neue zweite Generation der Leuchte baut auf die Stärken ihres Vorgängers auf und ist so konzipiert, dass Sie Ihre Gesamtbetriebskosten noch stärker minimieren können. ClearWay Gen2 verbessert verglichen mit der traditionellen städtischen Beleuchtung die wichtigsten Aspekte des Straßenbeleuchtungserlebnisses erheblich. Diese kosteneffiziente Beleuchtungslösung eignet sich hervorragend für neue Straßen und zur Renovierung vorhandener Installationen. Sie kombiniert ein klar konzipiertes, hochwertiges Licht mit erheblichen Einsparungen bei den Energie- und Wartungskosten. Kurz gesagt bedeutet ClearWay Gen2 gute Lichtqualität mit sämtlichen zusätzlichen Vorteilen von LEDs – Energieeinsparungen und lange Nutzlebensdauer. Sie bietet mehr Vorteile und ist dennoch in einem dünneren und leichteren Design gebündelt, das eine einfachere Installation ermöglicht.

Vorteile

  • Eine Reihe von Vorteilen, gebündelt in einer einzigen Leuchtenarchitektur

  • Einfache Installation

Eigenschaften

  • Ein flexibles Design, das je nach Anwendungsbedarf verschiedene Optionen bietet

  • Enthält ein spezielles Lichtrezept, das die Dunkelheit des Nachthimmels bewahrt

Anwendungsbereiche

  • Straßen in Städten und Wohngebieten
  • Rad- und Fußwege
  • Nebenstraßen
  • Parkplätze

Downloads