Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 191 W, 26000 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66

BVP130 LED260-4S/730 S

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 26000 lm, 191 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300057771
Vollständiger Bestellcode: 871869990523100

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED260 [LED module 26000 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads