Philips Clearflood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU
Produktbeschreibung
Aluminium, Aluminium, Netzteil, 76900 lm, 530 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED930 [LED module 93000 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte 3 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Portfolio Best
- Garantiedauer 5 Jahre