Österreich - Deutsch

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU

Produktbeschreibung

Aluminium, Aluminium, Netzteil, 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060555
Vollständiger Bestellcode: 872016979616400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle

Downloads