Philips TrueLine-Pendelleuchten
TrueLine - elegante und hocheffiziente LED-Pendelleuchten für das Büro
Produkte
| Produkt | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 2.900 | 4000 | 21 | 13 | |||
138 | 4.700 | 4000 | 34 | 16 | |||
135 | 7.700 | 4000 | 57 | 16 | |||
136 | 3.600 | 4000 | 26,5 | 16 | |||
133 | 5.800 | 4000 | 44 | 16 | |||
141 | 2.100 | 4000 | 16,4 | 13 | |||
118 | 3.300 | 4000 | 28 | 22 | |||
138 | 2.900 | 4000 | 21 | 13 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen.
Vorteile
Elegantes Design: nur 55 mm schlank und 88 mm hoch
Optiken für Bildschirmarbeitsplätze und allgemeine Räume
Eigenschaften
Direkt-indirekt (70%-30%) und direkt strahlend
Zwei Optiken: satiniert für Bildschirmarbeitsplätze (UGR19) und opal für allgemeine Anwendungen; beide sehr gleichmäßig, flächig leuchtend
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0 und ist als solches nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.