Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips DigiStreet kædelinjen er et nyt medlem af vej-og-gade-serien fra DigiStreet, som gør det muligt at udnytte fordelene ved høj belysningskvalitet, markant design og intelligente belysningssystemer i forbindelse med kædelinjeløsninger. DigiStreet-serien, der understøtter Smart City-løsninger, kan udstyres med to systemforberedte (SR) fatninger, som gør det muligt at tilslutte de nyeste samt fremtidige lysstyringssystemer, sensorer og koncepter som f.eks. belysningsfjernstyringssystemet Philips CityTouch. Derudover kan hvert enkelt armatur nemt identificeres takket være Philips Service tag, der er baseret på QR-kryptering. Når en QR-kode, som er anbragt på indersiden af mastedøren, scannes, får du omgående adgang til armaturets konfiguration i hele armaturets levetid, hvilket gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere.
Fordele
Forberedt til fremtiden: DigiStreet kædelinjen er nem at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner umiddelbart efter installationen eller senere.
Dedikeret linseoptik, der passer til internationale gader og veje
Egenskaber
Kædelinjeløsning i vej-og-gade-serien fra DigiStreet
Kan udstyres med to SR-fatninger, der sikrer nem opgradering og nye funktioner