DigiStreet nedhængt, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk lysfordeling, bred 1, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Aluminium, Kædelinjebeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling, bred 1, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 912300023969
Fuld ordrekode: 871869945021200