Danmark - Dansk

Philips OptiVision Gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Asymmetrisk, smal strålevinkel

BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrisk, smal strålevinkel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060884
Fuld ordrekode: 872110338194100

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt