Philips OptiVision Gen3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Asymmetrisk, smal strålevinkel
BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrisk, smal strålevinkel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED2600 [LED module 260000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år