PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1313 G8N HE

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1313 G8N HE

Ordrekode: 929003899880
Fuld ordrekode: 872016938113100

Specifikationer

  • Lysstrøm
    2.030 lm
  • Farveensartethed, indledende
    2
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    164 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    80

Downloads