Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, Sensorbaseret dæmpning, MDU2, IP65
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH
Produktbeskrivelse
D285 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Programmerbar bevægelse og lyssensor, 1700 lm, 19 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet