Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 4000 K, IP65

WL070V LED11S/840 PSU II WH

Produktbeskrivelse

D285 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401826482
Fuld ordrekode: 871951452267199